Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6K000004","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Imagem similar
PSEN mlm 1 sa 1.1 switch
Número do produto: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Chave de segurança, codificada, para bloqueio de segurança PSENmlockmini,
aplicação: pequenas portas basculantes e corrediças, assim como tampas ecoberturas,
travamento seguro para proteção pessoal, princípio de travamentobiestável,
conector macho M12 de 12 pinos, ligação em série, reset automático
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Chave de segurança, codificada, para bloqueio de segurança PSENmlockmini, aplicação: pequenas portas basculantes e corrediças, assim como tampas ecoberturas, travamento seguro para proteção pessoal, princípio de travamentobiestável, conector macho M12 de 12 pinos, ligação em série, reset automático
Dados gerais
| Homologação |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | codificado |
| Tipo de rearme | rearme automático |
| Adequado para ligação em série | sim |
| tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Tipo fonte alimentação para U1 | SELV/PELV |
| Absorção de potência CC | 0.5 |
Entradas
| Número de entradas | 4 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | nein |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 1 |
| Sep. poten. saídas semicond. | nein |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -10 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Tipo de proteção caixa |
IP65
IP67 |
| Classe proteção UL (tipo) |
Dados mecânicos
| Desbloqueio de escape | não |
| Desvio de altura máx. | |
| Deslocam. angular máx. eixo X | |
| Deslocam. angular máx. eixo Y | |
| Deslocam. angular máx. eixo Z | |
| Desloc. máx. direção fecham. | +/-2 mm |
| Tipo de conexão | M12, 12pol. male |
| Comprimento máx. do cabo | 45 |
| Material do produto |
Aço zincado
Aço inoxidável Plástico |
| Dimensão altura | 157.5 |
| Dimensão de profundidade | 30.4 |
| Dimensão de profundidade | 30.4 |
| Peso líquido | 425 |
| Peso bruto | 435 |
Transponder
| Frequência operacional |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105902 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN ml Y junction M12
570486
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X3, sensor),
12 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X2, sensor/próximoconector),
8 polos, codificação A, para conectar a conexão em série do PSENmlock.
PSEN ml end adapter
570487
Conector, adaptador de terminação, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de avaliação/conector anterior), 8 polos, codificação A para
conector fêmea M12 (X3, sensor), 12 polos, codificação A, paradesconectar a
conexão em série do PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Conjunto de montagem 1 (suporte de montagem, placa de montagem eparafusos)
para montagem em ambiente interno, para PSENmlock mini adequado paraperfil padrão de 30 mm, 40 mm
ou 45 mm
PSEN mlm covers set
6K000022
Conjunto de coberturas para PSENmlock mini, tampas de cobertura para asaberturas de montagem
do relé de segurança e do atuador
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adaptador para montagem em série PSEN sl2-G, conector fêmea M12 de 12pinos,
reto, com codificação A no conector macho M12 de 8 pinos, reto, comcodificação A e
conector fêmea M12 de 8 pinos, reto, com codificação A, comprimento docabo: 0,15 m.