Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6K000021","name":"PSEN mlm mounting set 1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VW"]}
Imagem similar
PSEN mlm mounting set 1
Número do produto: 6K000021
GTIN: 4046548106107
Conjunto de montagem 1 (suporte de montagem, placa de montagem eparafusos)
para montagem em ambiente interno, para PSENmlock mini adequado paraperfil padrão de 30 mm, 40 mm
ou 45 mm
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
| Função de referência ECLASS | 27272692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106107 |
| Volume | 28.875 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |