Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"631149","name":"PSEN op4F-SL-14-066/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Imagem similar
PSEN op4F-SL-14-066/1
Número do produto: 631149
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm),
altura do campo de proteção de 660 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato
estreito. Tensão de ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 660 mm. Recursos: Ligação em cascata semzonas mortas, formato estreito. Tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: de 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no fornecimento.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus TÜV |
Tipo BWS | 4 |
Princípio do sensor | óptico |
Altura do campo de proteção | 660 mm |
Resolução tipo de proteção | Dedo |
Alcance (m) | 0.2 - 6 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ópticos
Faixa de comp. de onda usada | 850 nm |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 2 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | 15 ... 95% |
Condensação admissível? | inadmissível |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 12 ms |
Dados mecânicos
Comprimento do cabo | 0.2 m |
Material revestimento cabo 1 | PVC |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 1 x Ø |
Raio curv. desloc. casc. cabo | 1 x Ø |
Comprimento máx. do cabo | 20 m |
Material caixa peça superior | Alumínio |
Material da tampa da extrem. | Zamak |
Material da placa dianteira | PMMA |
Dimensão altura | 660 mm |
Dimensão de profundidade | 32.6 mm |
Dimensão de profundidade | 15.4 mm |
Peso líquido | 800 g |
Peso bruto | 1500 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548086546 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272704 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN op Mirror-165/1
630904
Espelho defletor com 80 mm de largura e 165 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as
barreiras de luz da linha PSENopt < 165 cm. Para a montagem direta na
máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1”
; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Espelho defletor com 80 mm de largura e 120 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as
barreiras de luz da linha PSENopt < 120 cm. Para a montagem direta na
máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1”
; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op Mirror-090/1
630902
Espelho defletor com 80 mm de largura e 90 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as
barreiras de luz da linha PSENopt < 90 cm. Para a montagem direta na
máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1”
; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem
“PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 14 mm,proteção dos dedos.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op SL cascading 1m
631185
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da
série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da
série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Acessório PSENopt slim, cabo do sistema de cascata para conectardiversas barreiras de luz da
série PSENopt slim entre si, comprimento do cabo: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato O.
Fixação nas tampas das extremidades. VPE = 4 ângulos de montagem
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato L.
Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de montagem
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fixação para barreiras de luz da Série PSENopt SL em formato C.
Fixação lateral no perfil. VPE = 2 ângulos de montagem