Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630932","name":"PSEN op67-69K-045/1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op67-69K-045/1
Número do produto: 630932
GTIN: 4046548068740
Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma
barreira de luz de proteção de 45 cm de comprimento da Série "PSENop.../1". A classe de proteção IP
é aumentada de IP65 para IP67, IP68 e IP69K. A membrana de
Gore-Tex nas tampas impede a penetração de sujeira e de água
, assim como da condensação interna. O cabo de conexão da barreira deluz é pa...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma barreira de luz de proteção de 45 cm de comprimento da Série "PSENop.../1". A classe de proteção IP é aumentada de IP65 para IP67, IP68 e IP69K. A membrana de Gore-Tex nas tampas impede a penetração de sujeira e de água , assim como da condensação interna. O cabo de conexão da barreira deluz é passado através de uma conexão de rosca PG M16 e evita a penetração de sujeira e água.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Tipo de proteção caixa |
IP69K
IP67 |
Dados mecânicos
| Material da caixa | PMMA |
| Dimensão altura | 678.5 |
| Peso líquido | 1550 |
| Peso bruto | 1780 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27273791 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068740 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |