Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630831","name":"PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
Número do produto: 630831
GTIN: 4046548082081
Barreira de luz de um canal/receptor com saídas NA/NF, utilizável como
sensor de muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos.
Observe que o transmissor (630832) deve ser pedido
separadamente.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Barreira de luz de um canal/receptor com saídas NA/NF, utilizável como sensor de muting, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, 4 polos. Observe que o transmissor (630832) deve ser pedido separadamente.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus |
| Alcance (m) |
0
25 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
10
30 |
Dados ópticos
| Faixa de comp. de onda usada | 640 nm |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Times
| Tempo de resposta |
1
1 |
Dados mecânicos
| Material da caixa | ABS |
| Dimensão altura | 50 |
| Dimensão de profundidade | 18 |
| Dimensão de profundidade | 66 |
| Peso líquido | 30 |
| Peso bruto | 78 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082081 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |