Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630823","name":"PSEN op2.4 L-Reflector","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op2.4 L-Reflector
Número do produto: 630823
GTIN: 4046548077094
Sensor com um braço de muting para a barreira de luz de base PSENopXX-xx-xxx/1,
passivo.
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
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 0 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 55 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Material caixa peça superior | Alumínio |
| Dimensão altura | 60 |
| Dimensão de profundidade | 40 |
| Dimensão de profundidade | 289 |
| Peso líquido | 900 |
| Peso bruto | 1100 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272791 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077094 |
| Volume | 8.696 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |