text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op2.1 L-Muting Set

Número do produto: 630820
GTIN: 4046548077063
Unidade de sensor do braço de muting L com unidade de refletor passiva esuporte complementar na barreira de luz de base PSEN opXX-xx-xxx/1.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
Princípio do sensor óptico  
Alcance (m) 0.5  
3  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Faixa de comp. de onda usada 650 nm  
Temperatura ambiente -10  
55  
Descrição da carga de umidade UR de 95% a 55 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP65  
Material caixa peça superior Alumínio  
Dimensão altura 60  
Dimensão de profundidade 40  
Dimensão de profundidade 355.3  
Peso líquido 1600  
Peso bruto 1900  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272791  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548077063  
Volume 8.696  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1