Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"630824","name":"PSEN op muting bracket kit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op muting bracket kit
Número do produto: 630824
GTIN: 4046548077100
Conjunto de fixação para fixar os dois braços de muting em uma barreirade luz
de base da Série PSEN opXX-xx-xxx/1.
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
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Material do produto | Alumínio |
| Peso líquido | 100 |
| Peso bruto | 200 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077100 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 2 |