Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"631070","name":"PSEN op Advanced Programming Adapter","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Imagem similar
PSEN op Advanced Programming Adapter
Número do produto: 631070
GTIN: 4046548077117
Adaptador de programação para a linha PSEN opXX-A. Com auxílio doSoftware de PC
, é possível parametrizar todas as funções (muting, blanking, ligação emcascata) da
barreira da luz da série Advanced. O dongle também
pode ser usado para gravar configurações na barreira de luz
e transferi-las para outras barreiras de luz. 3x adaptadores do conectorM12...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Adaptador de programação para a linha PSEN opXX-A. Com auxílio doSoftware de PC , é possível parametrizar todas as funções (muting, blanking, ligação emcascata) da barreira da luz da série Advanced. O dongle também pode ser usado para gravar configurações na barreira de luz e transferi-las para outras barreiras de luz. 3x adaptadores do conectorM12: 12 polos, muting: 5 polos, configuração da conexão: Ethernet de 4 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos de conexão.
Dados gerais
| Homologação |
C-TICK
CE |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
55 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 50 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 12 polos |
| Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 5 polos |
| Tipo do conector 3 | Conect. encaixe ETH M12 4 pol. |
| Material da caixa | NANYA PBT 1400 G3 |
| Dimensão altura | 40.7 |
| Dimensão de profundidade | 35 |
| Dimensão de profundidade | 130.9 |
| Peso líquido | 93 |
| Peso bruto | 157 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272791 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077117 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235190 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |