text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sc PN 5.5 08 down

Número do produto: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, capacidades de detecção de 30 mm, 40mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm , muting, muting parcial, override, EDM, reinicialização aplicação conforme EN ISO 61496-3, aplicações verticais, no máx. 15 marcas de referência dinâmicas, saída de dados de medição (UDP), trocarápida pelo módulo de memória intercambiável no lado inferio...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, capacidades de detecção de 30 mm, 40mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm , muting, muting parcial, override, EDM, reinicialização aplicação conforme EN ISO 61496-3, aplicações verticais, no máx. 15 marcas de referência dinâmicas, saída de dados de medição (UDP), trocarápida pelo módulo de memória intercambiável no lado inferior, janela intercambiável, interface ROS & C++ disponível, zona de segurança de 5,5m, no máx. 8 zonas paralelas de segurança ou de alerta, possibilidades ampliadas de conexão (I/O), 70 conjuntos de zonas configuráveis.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
Tipo BWS 3  
8  
Variante do produto
Princípio do sensor óptico  
Alcance (m) 5.5  
5.5  
Resoluções selecionáveis 50  
40  
30  
150  
70  
Zona alar. cob.c/várias resol. 40 m/resolução 150 mm  
22 m/resolução 40 mm  
19 m/resolução 30 mm  
23 m/resolução 50 mm  
40 m/resolução 70 mm  
Zona seg. cob. c/várias resol. 3 m/resolução 40 mm  
5,5 m/resolução 150 mm  
2,50 m/resolução 30 mm  
4 m/resolução 50 mm  
5,5 m/resolução 70 mm  
Número configurações de zona 70  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 8.5  
Faixa de comp. de onda usada 905 nm  
Área de escaneamento 275°  
Ângulo máx. abertura vertical 0,12°  
Resolução angular 0,1°  
Nível de sinal na entrada em 0 < 5 V  
Corrente contínua na entrada 24 V  
Número de saídas do semicondut 8  
Função saída do semicondutor
Corrente "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Tipo conect. interf. ETHERCAT M12x1, 4-pin, código D  
Taxa de transmissão Ethercat 100 MBit/s  
Temperatura ambiente -10  
50  
Descrição da carga de umidade máx. 95 %  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 94  
94  
Tempo de rotação 42  
Tipo de conexão
Material da caixa Alumínio  
Material caixa peça superior PC  
Material da placa dianteira PMMA  
Dimensão altura 152  
Dimensão de profundidade 112.5  
Dimensão de profundidade 102  
Peso líquido 1400  
Peso bruto 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272705  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002550  
GTIN 4046548110289  
Volume 0  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Acessórios opcionais

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Cabeçote do scanner intercambiável com janela como peça sobressalentepara scanner de segurança a laser PSEN sc L/M/S a partir da versão fornecidade firmware 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Produtos de limpeza
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Panos de limpeza
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Módulo de gravação intercambiável 08-12 para substituição rápida Scanner de segurança a laser

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Suporte de montagem para ajuste dos ângulos de inclinação e de rolagem
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Suporte de montagem para ajuste do ângulo de inclinação
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Acessórios para proteção da parte superior
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Suporte para montagem no chão
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Suporte para montagem em cantos na borda externa
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 0,5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 10m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 20m