text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sc PN 5.5 08 back

Número do produto: 6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, capacidades de detecção de 30 mm, 40mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm , muting, muting parcial, override, EDM, reinicialização da aplicação conforme EN ISO 61496-3, aplicaçõesverticais, no máx. 15 marcas de referência dinâmicas, saída de dados de medição(UDP), troca rápida pelo módulo de memória intercambiável no lado trase...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PROFINET IO DEVICE com PROFIsafe, capacidades de detecção de 30 mm, 40mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm , muting, muting parcial, override, EDM, reinicialização da aplicação conforme EN ISO 61496-3, aplicaçõesverticais, no máx. 15 marcas de referência dinâmicas, saída de dados de medição(UDP), troca rápida pelo módulo de memória intercambiável no lado traseiro, janela intercambiável, interface ROS & C++ disponível, zona de segurançade 5,5 m , no máx. 8 zonas paralelas de segurança ou de alerta, possibilidades ampliadas de conexão (I/O), 70 conjuntos de zonas configuráveis.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
Tipo BWS 3  
8  
Variante do produto
Princípio do sensor óptico  
Alcance (m) 5.5  
5.5  
Resoluções selecionáveis 50  
30  
40  
150  
70  
Zona alar. cob.c/várias resol. 40 m/resolução 150 mm  
22 m/resolução 40 mm  
19 m/resolução 30 mm  
23 m/resolução 50 mm  
40 m/resolução 70 mm  
Zona seg. cob. c/várias resol. 3 m/resolução 40 mm  
5,5 m/resolução 150 mm  
2,50 m/resolução 30 mm  
4 m/resolução 50 mm  
5,5 m/resolução 70 mm  
Número configurações de zona 70  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 8.5  
Faixa de comp. de onda usada 905 nm  
Área de escaneamento 275°  
Ângulo máx. abertura vertical 0,12°  
Resolução angular 0,1°  
Nível de sinal na entrada em 0 < 5 V  
Corrente contínua na entrada 24 V  
Número de saídas do semicondut 8  
Função saída do semicondutor
Corrente "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Tipo conect. interf. ETHERCAT M12x1, 4-pin, código D  
Taxa de transmissão Ethercat 100 MBit/s  
Temperatura ambiente -10  
50  
Descrição da carga de umidade máx. 95 %  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 94  
94  
Tempo de rotação 42  
Tipo de conexão
Material da caixa Alumínio  
Material caixa peça superior PC  
Material da placa dianteira PMMA  
Dimensão altura 152  
Dimensão de profundidade 112.5  
Dimensão de profundidade 102  
Peso líquido 1400  
Peso bruto 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272705  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002550  
GTIN 4046548110296  
Volume 0  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr