Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSEN sc M 5.5 08-17
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Master: modelo, mestre de conexão em série para até 3 assinantes,capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm e 150 mm, muting, aplicações de muting parcial, override, EDM reinicialização conforme ENISO 61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados de medição(UDP), troca rápida, bloco de memória substituível, janela substituível,interface ROS & C++ disponível, -10 °C a +50 °C, zona de segurança de 5,5 m, opções de conexão ampliadas (E/S), 3 zonas de segurança paralelas, 3 zonas de advertência paralelas, 70 conjuntos de zonas configuráveis.
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
| Tipo BWS | 3 |
| 3 | |
| Variante do produto | Mestre |
| Princípio do sensor | óptico |
| Resoluções selecionáveis |
50
40 30 150 70 |
| Zona alar. cob.c/várias resol. |
40 m/resolução 150 mm
22 m/resolução 40 mm 19 m/resolução 30 mm 23 m/resolução 50 mm 40 m/resolução 70 mm |
| Zona seg. cob. c/várias resol. |
3 m/resolução 40 mm
5,5 m/resolução 150 mm 2,50 m/resolução 30 mm 4 m/resolução 50 mm 5,5 m/resolução 70 mm |
| Número configurações de zona | 70 |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 8 |
| Faixa de comp. de onda usada | 905 nm |
| Área de escaneamento | 275° |
| Ângulo máx. abertura vertical | 0,12° |
| Resolução angular | 0,1° |
| Número de I/O configuráveis | 2 |
| Número de entradas | 12 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | < 5 V |
| Corrente contínua na entrada | 24 V |
| Número de saídas OSSD | 6 |
| Corrente "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | M12x1, 4-pin, código D |
| Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
| Número interfaces Ethernet | 1 |
| Temperatura ambiente |
-10
50 |
| Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
| Tempo de resposta |
62
62 |
| Tempo de rotação | 30 |
| Tipo de conexão |
M12, 8 polos macho
M12, 17 polos macho |
| Material da caixa | Alumínio |
| Material caixa peça superior | PC |
| Material da placa dianteira | PMMA |
| Dimensão altura | 152 |
| Dimensão de profundidade | 112.5 |
| Dimensão de profundidade | 102 |
| Peso líquido | 1530 |
| Peso bruto | 2140 |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272705 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095333 |
| Volume | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |