Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6D000013","name":"PSEN sc L 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Imagem similar
PSEN sc L 5.5 08-12
Número do produto: 6D000013
GTIN: 4046548095272
Modelo Light, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, override, EDM, reinício da aplicação de acordo com EN ISO61496-3,
aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados para medição(UDP),
troca rápida com o uso de bloco de memória intercambiável; zona desegurança de
5,5 m; no máx. 2 zonas de segurança ativas em p...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Modelo Light, capacidade de detecção de 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, reinício da aplicação de acordo com EN ISO61496-3, aplicações verticais, marcas de referência, saída de dados para medição(UDP), troca rápida com o uso de bloco de memória intercambiável; zona desegurança de 5,5 m; no máx. 2 zonas de segurança ativas em paralelo, no máx. 2 zonas de aviso ativas em paralelo, no máx. 10 conjuntos de zonasconfiguráveis.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
| Tipo BWS | 3 |
| 2 | |
| Variante do produto | Light |
| Princípio do sensor | óptico |
| Resoluções selecionáveis |
50
40 30 150 70 |
| Zona alar. cob.c/várias resol. |
40 m/resolução 150 mm
22 m/resolução 40 mm 19 m/resolução 30 mm 23 m/resolução 50 mm 40 m/resolução 70 mm |
| Zona seg. cob. c/várias resol. |
3 m/resolução 40 mm
5,5 m/resolução 150 mm 2,50 m/resolução 30 mm 4 m/resolução 50 mm 5,5 m/resolução 70 mm |
| Número configurações de zona | 10 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 8 |
Dados ópticos
| Faixa de comp. de onda usada | 905 nm |
| Área de escaneamento | 275° |
| Ângulo máx. abertura vertical | 0,12° |
| Resolução angular | 0,1° |
Entradas
| Nível de sinal na entrada em 0 | < 5 V |
| Corrente contínua na entrada | 24 V |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 4 |
| Corrente "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Interface Ethernet
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | M12x1, 4-pin, código D |
| Taxa de transmissão Ethercat | 100 MBit/s |
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-10
50 |
| Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Times
| Tempo de resposta |
62
62 |
| Tempo de rotação | 30 |
Dados mecânicos
| Tipo de conexão |
M12, 8 polos macho
M12, 12 polos macho |
| Material da caixa | Alumínio |
| Material caixa peça superior | PC |
| Material da placa dianteira | PMMA |
| Dimensão altura | 152 |
| Dimensão de profundidade | 112.5 |
| Dimensão de profundidade | 102 |
| Peso líquido | 1530 |
| Peso bruto | 2140 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272705 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095272 |
| Volume | 13.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12
(IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12
(IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12
(IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 10m
Acessórios opcionais
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Módulo de gravação intercambiável 08-12 para reposição rápida
Scanner de segurança a laser
PSEN sc head
6D000007
Cabeçote do scanner intercambiável com janela como peça sobressalentepara
scanner de segurança a laser PSEN sc L/M/S a partir da versão fornecidade firmware
3.1.3