text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sc memory fbus

Número do produto: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Módulo de gravação intercambiável 08-12 para substituição rápida Scanner de segurança a laser

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Variante do produto
 
Tipo conect. interf. ETHERCAT M12x1, 4-pin, código D  
Taxa de transmissão Ethercat 100 MBit/s  
Tipo de conexão
Peso líquido 90  
Peso bruto 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272791  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC003015  
GTIN 4046548110814  
Volume 0.374  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12 (IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm², comprimento do cabo: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 0,5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 10m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, conector M12 de 4 pinos, reto, codificado D, conector M12 de 4 pinos, reto,codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34 mm², comprimento do cabo: 20m