Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Imagem similar
PSEN sc memory 08-17
Número do produto: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Módulo de gravação intercambiável 08-17 para reposição rápida
Scanner de segurança a laser
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
UKCA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
999.9 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 8 |
Entradas
| Nível de sinal na entrada em 0 | < 5 V |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 6 |
| Corrente "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Interface Ethernet
| Número interfaces Ethernet | 0 |
Dados mecânicos
| Tipo de conexão |
M12, 17 polos macho
M12, 8 polos macho |
| Peso líquido | 82 |
| Peso bruto | 120 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Cabo de ligação especial Advanced PSENscan, PUR, amarelo RAL1003, 17
polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, comprimento docabo: 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Cabo de ligação especial Advanced PSENscan, PUR, amarelo RAL1003, 17
polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, comprimento docabo: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Cabo de ligação especial Advanced PSENscan, PUR, amarelo RAL1003, 17
polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, comprimento docabo: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Cabo de ligação especial Advanced PSENscan, PUR, amarelo RAL1003, 17
polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, comprimento docabo: 50m