Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6D000007","name":"PSEN sc head","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Imagem similar
PSEN sc head
Número do produto: 6D000007
GTIN: 4046548088489
Cabeçote do scanner intercambiável com janela como peça sobressalentepara
scanner de segurança a laser PSEN sc L/M/S a partir da versão fornecidade firmware
3.1.3
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
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Peso líquido | 230 |
| Peso bruto | 387 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088489 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |