Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"583992","name":"PSENvip IPM Set1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
PSENvip IPM Set1
Número do produto: 583992
GTIN: 4046548095739
Módulo para medição do ângulo de dobragem para PSENvip E, PSENvip R und
PSENvip R LR composto por transmissor, receptor, módulo especial PSSu K
FAU P e terminais com força de mola
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato...
Mais
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo para medição do ângulo de dobragem para PSENvip E, PSENvip R und PSENvip R LR composto por transmissor, receptor, módulo especial PSSu K FAU P e terminais com força de mola Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27310101 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095739 |
| Volume | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |