Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"583200","name":"PSENvip TP","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Imagem similar
PSENvip TP
Número do produto: 583200
GTIN: 4046548054293
Amostra PSENvip para verificação periódica de funcionamento.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Amostra PSENvip para verificação periódica de funcionamento. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27319090 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548054293 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |