text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSENvip AT spring mount

Número do produto: 583207
GTIN: 4046548078763
Modelo de ajuste para introdução entre a ferramenta superior e aferramenta inferior. Para o alinhamento do PSENvip na instalação e troca de ferramentas. PL e SIL 3. Homologado segundo IEC 61496-1 e EN 12622. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo....  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Modelo de ajuste para introdução entre a ferramenta superior e aferramenta inferior. Para o alinhamento do PSENvip na instalação e troca de ferramentas. PL e SIL 3. Homologado segundo IEC 61496-1 e EN 12622. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

 
Peso líquido 450  
Peso bruto 575  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27319090  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548078763  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 73269098  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1