Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"583215","name":"PSENvip AS2 R","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Imagem similar
PSENvip AS2 R
Número do produto: 583215
GTIN: 4046548084450
Placa de ajuste com acessório para o receptor PSENvip R.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
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
Placa de ajuste com acessório para o receptor PSENvip R. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27319090 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548084450 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |