Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570316","name":"PSEN rsm turnbuckle","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Imagem similar
PSEN rsm turnbuckle
Número do produto: 570316
GTIN: 4046548104950
Tensor para PSENrope mini, M6x60
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
| Material da caixa | |
| Dimensão altura | 17 |
| Dimensão de profundidade | 11 |
| Dimensão de profundidade | 111 |
| Peso líquido | 50 |
| Peso bruto | 60 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27270692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104950 |
| Volume | 0.058 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |