Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570311","name":"PSEN rs spring 300","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Imagem similar
PSEN rs spring 300
Número do produto: 570311
GTIN: 4046548062847
Mola de tração de cabo para força de mola máx. de 300 N.
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
-25
70 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 50 |
| Dimensão de profundidade | 300 |
| Dimensão de profundidade | 90 |
| Peso líquido | 576 |
| Peso bruto | 638 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272691 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062847 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |