text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN rs rope d3/d4 50m

Número do produto: 570314
GTIN: 4046548063479
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rs. Diâmetro do cabo de3 mm / diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de 50m.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

 
Temperatura ambiente -25  
70  
Peso líquido 2060  
Peso bruto 2060  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272692  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002026  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063479  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 73121098  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1