Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570315","name":"PSEN rs rope d3/d4 100m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Imagem similar
PSEN rs rope d3/d4 100m
Número do produto: 570315
GTIN: 4046548063486
Cabo para chave acionada por tração de cabo PSEN rope. Diâmetro do cabode 3 mm /
diâmetro do revestimento 4 mm. Revestimento de PVC, vermelho. Rolo de100 m.
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
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063486 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73121098 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |