text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Número do produto: 750330
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas: codificador incremental, interruptor de aproximação, saídas: 2normalmente abertos, 2 normalmente fechados, UB: 24 a 240 V CA/CC,...  Mais

Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .


Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas: codificador incremental, interruptor de aproximação, saídas: 2normalmente abertos, 2 normalmente fechados, UB: 24 a 240 V CA/CC, largura: 45 mm, monitoramento de paradas, velocidade, faixa de velocidade, posição, direção, tensão analógica (faixa S), operação do display push & turn, bornes roscados conectáveis, ampliaçãocom PNOZsigma ampliação de contato.

Homologação CCC  
CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24 - 240  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Absorção de potência AC 9  VA
Absorção de potência CC 5.5  W
Tensão de alimentação 2 (V) 48 - 240  V
Tipo de tensão alimentação U2 CA  
Tolerância de U2  
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Frq.monit.prgm.s/hist. NS 10 mHz - 1.000 kHz  
N° entradas de codificador inc 1  
Conexão (codific. incremental) Conect. encaixe RJ45, 8 polos  
Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. 90° ±30°  
Monit. prog. F s/ hist. incr. 10 mHz a 1.000 kHz  
Entradas do semi-condutor 4  
Número de saídas analógicas 1  
Tipo de saídas analógicas Corrente elétrica  
Faixa de sinal saída analógica 4 .. 20 mA  
0 .. 20 mA  
Número de saídas do semicondut 4  
Tolerância ext. Tens. Semic.CC -20 %/+20 %  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 4  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 4  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G.U. (mesma polarid.)  
Material de contato do relé AgCuNi  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Tempo reação ultrapass. limite 1/f_real + 16ms  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 98  mm
Dimensão de profundidade 120  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Peso líquido 405  g
Peso bruto 425  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
Código EAN 4046548062397  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371811  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001448  
Volume 0.600  
 

Acessórios opcionais

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Cabo especial para configuração direta em PNOZ s30, comprimento = 1,5 m.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 15 polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 8 kB.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Box adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 9 polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 8 kB.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Cabo com 15 polos, conector Sub-D para adaptador Box PNOZ msi b1(773880), comprimento do cabo 0,3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Suporte para cartão de chip, para PNOZmulti, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 7,5 m, para ELAU.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m 773858
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m 773839
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos, 5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
PNOZ msi S025 773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
PNOZ s Set3screw terminals 45mm 750014
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1/X2/X3 de 8 polos e X4 de 4 polos, para carcaça de 45 mm.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para PMCtendo.
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773879
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para PARKER HD.
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m 773857
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p  Leroy  15/15  2,5m
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773878
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable  5m
PNOZ msi 9p adapter cable 5m 773856
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador para cartão SIM e PNOZsigmaChipcard Reader.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador para cartão SIM.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Adesivo para cartão de chip, minicontroladores PNOZmulti, 12 unidades.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 20polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m 773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cabo adaptador para monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Lenze.
PNOZ msi b0 cable  25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Cabo com 25 polos, conector Sub-D para adaptador Box PNOZ msi b1(773883), comprimento do cabo 2,5 m.
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773840
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificador daSiemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Caixa adaptador para módulo de monitoramento de velocidade, PNOZmultiClassic, 3 x 25 polos conector Sub-D, 2 x bucha, 1 x conector, conectável no trilho.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para SEW.
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773842
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos, 2,5 m, saída do cabo à esquerda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p  Adapter Lenze 9/9  1,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m 773863
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para Lenze.
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m 773841
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos, 2,5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP  Adapter Si/Ha 25/25  5m
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m 773844
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 25 polos, 5 m, saída do cabo à esquerda, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p  Adapter SEW 15/15  1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, para SEW.
PNOZ msi3Bp  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m 773843
Adaptador para PNOZ ms1p / PNOZ ms2p para codificadorSiemens/Heidenhain, 15 polos, 2,5 m, saída do cabo à direita, para Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m 773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, cabo adaptador para monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m 773867
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 15polos do codificador , para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Caixa de conexão blindada PSEN msi b4, para a conexão de um codificador incremental com detector de proximidade, com/sem resistorpull, com fornecimento adicional para detector de proximidade.

Correspondência

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
Licença PNOZsigma Configurators, para configuração do PNOZ s30, prazo ilimitado, licença vinculada a uma estação de trabalho.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
Licença PNOZsigma Configurators, para configuração do PNOZ s30, prazo limitado a 1 ano, licença vinculada a uma estação de trabalho.