text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t

Número do produto: 774500
Relé de segurança (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 normalmente abertas, 2tempos de comutação, UB = 24 V CC, largura: 45 mm, terminais aparafus...  Mais

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 2 normalmente abertas, 2tempos de comutação, UB = 24 V CC, largura: 45 mm, terminais aparafusados integrados, monitoramento daparada de emergência, portas de proteção, com 2 contatos com retardo instantâneo, tempo deretardo programável em 12 etapas de 0,1 a 30 s.

Homologação CCC  
CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 4.5  W
Número de entradas 2  
Número de saídas do semicondut 0  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 8  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 8  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 5  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G. P.  
Contatos de seg.: Pilot Duty C300, R300  
Material de contato do relé AgSnO2  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? unzulässig  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Tempos selecionáveis 20  
30  
15  
25  
1  
2  
0.5  
6  
4  
0.1  
10  
8  
Tolerância Tv -15% / +15% +50 ms  
Precisão da repetição 2 %  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V1  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 87  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Peso líquido 345  g
Peso bruto 355  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponível sim  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548011241  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
Volume 0.507  
 

Acessórios opcionais

COVER P-93
COVER P-93 774090
Capa de proteção para freio compacto PKB e caixa P-93, adequado para proteção contra adulteração não autorizada, 45 mm largura, conteúdo: 20 capas de proteção por unidade de embalagem.