Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"9A000017","name":"PRMS compress kit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Imagem similar
PRMS compress kit
Número do produto: 9A000017
Kit consisting of 3 compression elements,
for use with pressure measuring foils of PRMS film kit:
First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm,
hardness shore AO 10.
Second element:... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.
Dados técnicos
Dados mecânicos
Dimensão altura | 67 mm |
Dimensão de profundidade | 109 mm |
Dimensão de profundidade | 109 mm |
Peso líquido | 486 g |
Peso bruto | 500 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Código EAN | 4046548088809 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27389102 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0.847 |