Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"9A000004","name":"PRMS spring 30","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Imagem similar
PRMS spring 30
Número do produto: 9A000004
GTIN: 4046548087666
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
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
| Dimensão altura | 60 |
| Dimensão de profundidade | 31.1 |
| Peso líquido | 72 |
| Peso bruto | 73 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27380291 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087666 |
| Volume | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |