text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd

Número do produto: 750700
GTIN: 
Licença PNOZsigma Configurators, para configuração do PNOZ s30, prazo ilimitado, licença vinculada a uma estação de trabalho.

 
 
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242501  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC000809  
UNSPSC 25 43232608  
 

Acessórios opcionais

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Cabo especial para configuração direta em PNOZ s30, comprimento = 1,5 m.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.

Correspondência

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Cabo especial para configuração direta em PNOZ s30, comprimento = 1,5 m.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 750330
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas: codificador incremental, sensor de proximidade, saídas: 2 contatosnormalmente abertos, 2 contatos normalmente fechados, UB = 24 - 240 V CA/CC, largura: 45 mm, monitoramento de paradas, velocidade, faixa de velocidade, posição, direção, tensão analógica (faixa S), operação do display push & turn, bornes roscados conectáveis, ampliaçãocom PNOZsigma ampliação de contato.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c 751330
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), saídas: 2contatos normalmente abertos, 2 contatos normalmente fechados, UB - 24 - 240 V CA/CC, largura: 45 mm, monitorador de rotação e parada, sensor de proximidade e/ou codificador rotativo, comando do display push& turn, terminais de mola conectáveis, ampliação com ampliação de contatoPNOZsigma .
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.