Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750101","name":"PNOZ s1 24VDC 2 n/o","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Imagem similar
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
Número do produto: 750101
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1 canal
, início manual/automático, saídas: 2 normalmente aberto, 1semicondutor, UB 24 V
CC, largura: 12,5 mm, bornes... Mais
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de comutação de segurança PNOZsigma (standalone), entradas:Circuito de 1 canal , início manual/automático, saídas: 2 normalmente aberto, 1semicondutor, UB 24 V CC, largura: 12,5 mm, bornes roscados conectáveis, monitoramento daparada de emergência, portas de proteção.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 2 W |
Entradas
Número de entradas | 1 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 1 |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 3 |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 3 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 1.5 |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. U. |
Contatos de seg.: Pilot Duty |
R300
B300 |
Material de contato do relé | AgSnO2 |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 98 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
Peso líquido | 105 g |
Peso bruto | 115 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548025705 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.186 |
Acessórios opcionais
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Conector terminal PNOZsigma ou expansão PNOZsigma, VPE = 10 unidades.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 2 polos, para carcaça de 12,5 mm.