Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750002","name":"PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Imagem similar
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
Número do produto: 750002
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 2 polos, para carcaça de 12,5 mm.
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
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371392 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548045802 |
Volume | 0.230 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |