Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773631","name":"PNOZ po3.2p 4n/o","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G6"]}
Imagem similar
PNOZ po3.2p 4n/o
Número do produto: 773631
Módulo de expansão PNOZpower sistema de segurança modular, 4
contatos de segurança (S), terminais conectáveis na tecnologia deaparafusamento, largura: 90
mm.
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
CCC
CE UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
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
Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 16 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 16 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 6 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
Material de contato do relé | AgSnO2 |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Parte inf. material da caixa | |
Material caixa peça superior | ABS UL 94 V0 |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 20 a 10 AWG |
Dimensão altura | 94 mm |
Dimensão de profundidade | 135 mm |
Dimensão de profundidade | 90 mm |
Peso líquido | 490 g |
Peso bruto | 550 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548012880 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 1.516 |