text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Número do produto: 774135
Relé de segurança (autônomo), entradas: em conformidade com a classe de exigência III A de acordo com EN 574, saídas: 2 saídas desegurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, UB = 24 VCC,...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança (autônomo), entradas: em conformidade com a classe de exigência III A de acordo com EN 574, saídas: 2 saídas desegurança, 1 saída auxiliar na tecnologia de semicondutor, UB = 24 VCC, largura: 22,5mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada, partida automática, ligação dediversos aparelhos.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Proteção máx. do dispositivo 6 A lento / 10 A rápido  
Tipo equip. bimanual conforme  
Tipo equip. bimanual III A  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 94  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 130  g
Peso bruto 145  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548011951  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371821  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001452  
Volume 0.285  
 

Acessórios opcionais

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Acessório para PNOZelog, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 3 - 10 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor: 772290 Terminal Block Filter 3 a 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Acessório para PNOZ, PNOZmulti e PSS, bloco terminal com filtro parafaixa de carga de 10 a 30 kOhm. ATENÇÃO: Produto descontinuado. Produto sucessor: 772291 Terminal Block Filter 10 a 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Conjunto de terminais de reposição conectáveis em tecnologia deaparafusamento, VE = 1 unidade P1 e 1 unidade P2.