text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

Número do produto: 777355
Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Para cadabotão 1 normalmente aberto, 1 normalmente fechado, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, UB 24 V CC,largura: 22,5...  Mais

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Dispositivo de comutação de segurança (standalone), entradas: Para cadabotão 1 normalmente aberto, 1 normalmente fechado, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, UB 24 V CC,largura: 22,5 mm, bornes roscados conectáveis, unidade de comando bimanual/ monitoramentode simultaneidade do botão bimanual.

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
Listado em cULus  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 2.5  W
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Tipo equip. bimanual conforme  
Tipo equip. bimanual III C  
Número de entradas 2  
Número de saídas do semicondut 0  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 5  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 5  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 2.5  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G. P.  
Contatos de seg.: Pilot Duty B300, R300  
Material de contato do relé AgSnO2  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -25  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 94  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Peso líquido 210  g
Peso bruto 220  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548009699  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371821  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Volume 0.287  
 

Acessórios opcionais

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Conjunto de terminais de reposição conectáveis em tecnologia deaparafusamento, VE = 1 unidade P1 e 1 unidade P2.