Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774435","name":"P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Imagem similar
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
Número do produto: 774435
Relé de segurança (autônomo), entradas: Cada 1 normalmente aberto, 1normalmente fechado para cada botão,
saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 2 semicondutores,UB = 115 V CA, largura: ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança (autônomo), entradas: Cada 1 normalmente aberto, 1normalmente fechado para cada botão, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, 2 semicondutores,UB = 115 V CA, largura: 45 mm, terminais com parafuso de aperto integrados, unidade de comandobimanual, monitoramento de simultaneidade no botão bimanual.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 115 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
Absorção de potência AC | 6 VA |
Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Tipo equip. bimanual conforme | |
Tipo equip. bimanual | III C |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 2 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -15 %/+10 % |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 5 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 5 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 2.5 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
Contatos de seg.: Pilot Duty | C300, R300 |
Material de contato do relé | AgSnO2 |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -25 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
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
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | fixo |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
Dimensão altura | 87 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Peso líquido | 380 g |
Peso bruto | 390 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548011289 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371821 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Volume | 0.526 |