text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c

Número do produto: 775850
Relé de segurança (autônomo), entradas: circuito de 1 canal, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, UB = 230 VCA, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto integrados, monitorame...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança (autônomo), entradas: circuito de 1 canal, saídas: 3 normalmente abertos, 1 normalmente fechado, UB = 230 VCA, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto integrados, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção,circuito de retorno.

Homologação CCC  
CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 230  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Absorção de potência AC 5  
Número de entradas 1  
Número de saídas do semicondut 0  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 8  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 8  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 5  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G. P.  
Contatos de seg.: Pilot Duty B300, R300  
Material de contato do relé AgSnO2  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? unzulässig  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V1  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 87  mm
Dimensão de profundidade 121  mm
Dimensão de profundidade 90  mm
Peso líquido 500  g
Peso bruto 510  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548061604  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
Volume 0