Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"2A000012","name":"PNOZ yo1 2SO","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Imagem similar
PNOZ yo1 2SO
Número do produto: 2A000012
GTIN: 4046548090956
Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ,
conexão para tensão de alimentação das saídas semicondutoras,
2 funções de saída com 1 saída semicondutora segura cada, sem retardo
e 1 entrada para circuito de retorno, 1 saída sinalizadora, indicadorLED
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de ampliação do aparelho de comutação de segurança modularmyPNOZ, conexão para tensão de alimentação das saídas semicondutoras, 2 funções de saída com 1 saída semicondutora segura cada, sem retardo e 1 entrada para circuito de retorno, 1 saída sinalizadora, indicadorLED
Dados gerais
| Homologação |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 12 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -20 %/+20 % |
| Sep. de potencial U2 | não |
| Finalidade de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte da tensão interna | über Kopfmodul |
| Tipo de tensão de UINT1 | DC |
| Carga permitida |
ohmico
indutivo capacitivo |
Entradas
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entrada | não |
Saídas de semicondutores
| Separação potencial de HLA | não |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo capacitivo |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -20 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-5-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | beliebig |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 98 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Dimensão de profundidade | 17.5 |
| Peso líquido | 84 |
| Peso bruto | 140 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6c |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371819 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090956 |
| Volume | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2,
X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.
Acessórios opcionais
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Conector para conexão dos módulos myPNOZ, unidades da embalagem=10peças.