Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750014","name":"PNOZ s Set3screw terminals 45mm","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Imagem similar
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
Número do produto: 750014
GTIN: 4046548066708
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, terminais com parafusode aperto, VPE = cada 1 unidade X1/X2/X3 de 8
polos e X4 de 4 polos, para carcaça de 45 mm.
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
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371392 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066708 |
| Volume | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |