text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ s50 C

Número do produto: 751500
GTIN: 4046548066012
Dispositivo de comando e frenagem e de monitoramento PNOZsigma, frenagemsegura segundo PL e e SIL 3, UB = 24 V CC, 2x 5 A, comando do display push & turn, terminais com força de mola conectáveis, comando seguro das cargasindutivas (por exemplo, válvulas, freios mecânicos de estacionamento).

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Dispositivo de comando e frenagem e de monitoramento PNOZsigma, frenagemsegura segundo PL e e SIL 3, UB = 24 V CC, 2x 5 A, comando do display push & turn, terminais com força de mola conectáveis, comando seguro das cargasindutivas (por exemplo, válvulas, freios mecânicos de estacionamento).

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
 
Função de U1 Alimentação do sistema  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 18  
Proteção dispos. (aut.) de U1 P_GERAETEABSICH_AUTOMAT_U1_4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C  
Sep. de potencial U1 P_U_1_POT_TRENN_VORH_nein  
Função de U2 Aliment.2pol. Saídas do semic.  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
48  
48  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2 -10 %/+20 %  
Sep. de potencial U2 sim  
Número de entradas 8  
Nº. entr. semicond. de seg. 4  
Nº. entr. semicond. de convenc 4  
Isolamento pot. entrada não  
Número de saídas do semicondut 0  
SaídaHL 1pol.prot.curto-circ. P_HLA_1P_KURZSCHLUSSFEST_JA  
Sep.pot. Saída do semicondutor P_HLA_1P_POT_TRENN_VORH_nein  
Cargas permitidas 1 polo Saída ohmico  
indutivo  
capacitivo  
Quant. saídas HL bipolares 2  
Tolerância tensão modo abaix. P_HLA_2P_ABSENKBETR_TOLERANZ_ -10 %/+10 %  
SaídaHL 2pol.prot.curto-circ. P_HLA_2P_KURZSCHLUSSFEST_JA  
Tensão na saída tensão alim. P_VERSORG_AUSGANG_U_24 V DC  
Alim. saída resis. curto-circ. P_VERSORG_AUSG_KURZSCHLUSSFEST_JA  
Sep. de pot. saída tensão P_VERSORG_AUSG_POT_TRENN_VORH_nein  
Número saídas pulso de teste 2  
Tensão climática segundo... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
55  
Descrição da carga de umidade P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61326-3-1  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60664-1  
Categoria de sobretensão III  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Tempo de ventilação P_LUEFTZEIT_30 ms ... 4000 ms  
Fase rápida do tempo de incid. P_EINFALLZEITBEREICH_SCHNELL_30 ms ... 4000 ms  
Fase lenta do tempo de incid. P_EINFALLZEITBEREICH_LANGSAM_30 ms ... 4000 ms  
Tempo sobre-excitação config. P_UEBERERREGUNG_ZEIT_KONFIG_100 ms ... 2500 ms  
Separação de potencial 1 entre HLA 2 pol. e tensão do sistema  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento básico  
Posição de montagem horizontal em trilho DIN  
Parte inf. material da caixa P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Placa front. material da caixa P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 100  
Dimensão de profundidade 120  
Dimensão de profundidade 45  
Peso líquido 257  
Peso bruto 276  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066012  
Volume 0.600  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador para cartão SIM e PNOZsigmaChipcard Reader.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
SmartCard Commander Pack, incl. adaptador para cartão SIM.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 8 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1 unidade X1, X2, X3, X4.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Cartão inteligente PNOZmulti, 1 unidade, 32 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Cartão inteligente PNOZmulti, conjunto de 10 unidades, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Cartão de chip do aparelho leitor para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Suporte para cartão de chip, para PNOZmulti, PSSu WR, PSSuWB.