Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Imagem similar
PLID d1 C
Número do produto: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, acessórios, monitoramento seguro da linha de cabo de 2 arames para
curto-circuito, circuito cruzado e aberto, gerador de pulsos de testepara a
unidade de avaliação PNOZ e8.1p, teste manual com contato normalmenteaberto 1n/o,
teste contínuo com contato normalmente fechado 1n/c, comprimento máximodo cabo 3000 m,
versão com terminal com força de...
Mais
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PNOZ, acessórios, monitoramento seguro da linha de cabo de 2 arames para curto-circuito, circuito cruzado e aberto, gerador de pulsos de testepara a unidade de avaliação PNOZ e8.1p, teste manual com contato normalmenteaberto 1n/o, teste contínuo com contato normalmente fechado 1n/c, comprimento máximodo cabo 3000 m, versão com terminal com força de mola.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte da tensão interna | pelo disposit. avaliaç. |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Comprimento máx. do cabo | 3000 m |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Tipo do terminal | fixo |
| Dimensão altura | 36 mm |
| Dimensão de profundidade | 12.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 30 mm |
| Peso líquido | 10 g |
| Peso bruto | 28 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
34
7a 7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27141990 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067118 |
| Volume | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |