Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540121","name":"SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
Imagem similar
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
Número do produto: 540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de
45 mm, terminal de mola, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8 polos.
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
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083835 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |