Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402265DF","name":"PITreader key df ye 5","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Imagem similar
PITreader key df ye 5
Número do produto: 402265DF
GTIN: 4046548110340
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader [DESFire],
permissão para modo de operação 5
Cor: amarela
Material: plástico
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
UKCA |
| Princípio do sensor | Transponder |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Tipo de proteção caixa |
IP65
IP67 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Dimensão altura | 15.1 mm |
| Dimensão de profundidade | 42 mm |
| Dimensão de profundidade | 8 mm |
| Peso líquido | 8 g |
| Peso bruto | 10 g |
Transponder
| Alimentação de energia do TAG | passivo (sem bateria) |
| Frequência operacional | 13,56 MHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27280402 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002996 |
| GTIN | 4046548110340 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |