text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PITreader S card unit

Número do produto: 402321
GTIN: 4046548105063
PITreader S card unit. Sistema de autenticação RFID para cartões, adesivo e chave, com escopo de função ampliado. Conteúdo: unidade de base, conector [402307], PITreader card Adapter.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
Princípio do sensor Transponder  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Tipo fonte alimentação para U1 SELV/PELV  
Absorção de potência CC 4  
Proteção dispos. (aut.) de U1 4 A, autom. 24V CC, caract.B/C  
Sep.galv. desconexão galvânica não  
Número de saídas do semicondut 1  
Sep.galv. das saídas semicond. não  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Ajuste fáb. ender. IP Ethernet 192.168.0.12  
Tipo conect. interf. ETHERCAT RJ45  
Taxa de transmissão Ethercat 10/100 Mbit/s  
Número interfaces Ethernet 1  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
55  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 301489-1 V2.1.1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Terminal de conexão Terminal tipo mola plugável  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 49  
Dimensão de profundidade 45  
Dimensão de profundidade 72  
Peso líquido 62  
Peso bruto 115  
Alimentação de energia do TAG passivo (sem bateria)  
Frequência operacional 13,24 a 13,88 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27280402  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105063  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios de comissionamento

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, chave de montagem para botão PIT es.

Acessórios opcionais

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidade de avaliação segura para seleção do modo de operação. 4 modos de operação BA1 a BA4 e um modo de operação especial BA5. Interface de identificação da chave para transmitir o número de identificação da chave do transponder. Acessórios necessários: Unidade básica do PITreader [402255] ou unidade básica do PITreader S [402256], adaptador de chave PITreader. Acessórios opcionais: Conjunto de conectores [402306], PIT oe 4S [402311].
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
Suporte de plástico do PITreader (S) card [402320/21] para cartões detransponder e chaves de transponder como acessório opcional.