Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Imagem similar
PIT m4SEU terminal set spring load
Número do produto: 402306
GTIN: 4046548093575
Conjunto de plugues para dispositivo de avaliação seguro para seleção domodo de operação: PIT m4SEU
[402250]. Composto de 1 x 4 polos, 1 x 5 polos, 1 x 8 polos e 1 x 12
polos fêmea de conector na versão com força de mola, saída de cabo reto.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Conjunto de plugues para dispositivo de avaliação seguro para seleção domodo de operação: PIT m4SEU [402250]. Composto de 1 x 4 polos, 1 x 5 polos, 1 x 8 polos e 1 x 12 polos fêmea de conector na versão com força de mola, saída de cabo reto.
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| Volume | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |