text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT m3 key2 mode 1

Número do produto: 402281
GTIN: 4046548084559
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico, autorização para BA1.

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Codificação do transponder 0x1111 (PILZ)  
 
Temperatura ambiente -20 - 60  °C
Dimensão altura 8.6  mm
Dimensão de profundidade 35  mm
Dimensão de profundidade 60.2  mm
Peso líquido 9  g
Peso bruto 10  g
Alimentação de energia do TAG passivo (sem bateria)  
Frequência operacional 125 MHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548084559  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1