Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PIT m3.3p
Artigo descontinuado
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Chave seletora eletrônica PITmode para instalação do painel de controlee para seleção segura de 3 modos de operação através de uma chave sem contato e seleção de botões. 4 Modos de operação BA1 e BA4 e um modo de operaçãoespecial BA5. Mostrador de autorização através de LEDs, interface deidentificação da chave para transmitir o número de identificação da chave do transponder. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Codificação do transponder | 0x1111 (PILZ) |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Número de entradas | 3 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Sep.galv. desconexão galvânica | não |
| Sep.galv. das saídas semicond. | não |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
| Tensão climática segundo... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
| Botão de permanência BA1.. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Serviço de botão de perm. BA1 | 5 s ... 10 s |
| Posição de montagem | indiferente |
| Comprimento máx. do cabo | 1000 |
| Parte inf. material da caixa | ST + 10µ Zn |
| Placa front. material da caixa | ABS |
| Terminal de conexão |
Term. aparafusamento plugável
Terminal tipo mola plugável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 28 a 16 AWG |
| Dimensão altura | 55 |
| Dimensão de profundidade | 43 |
| Dimensão de profundidade | 98 |
| Peso líquido | 140 |
| Peso bruto | 260 |
| Alimentação de energia do TAG | passivo (sem bateria) |
| Frequência operacional | 125 MHz |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371243 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548069129 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios de comissionamento
Acessórios obrigatórios de operação