Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402241","name":"PIT m3.3p machine tools pictogram","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Imagem similar
PIT m3.3p machine tools pictogram
Número do produto: 402241
Interruptor seletor eletrônico PITmode para instalação do painel decontrole e para
seleção segura de 3 modos de operação através de uma chave sem contato
e seleção de botões. 4 modos de operação BA1 ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Interruptor seletor eletrônico PITmode para instalação do painel decontrole e para seleção segura de 3 modos de operação através de uma chave sem contato e seleção de botões. 4 modos de operação BA1 e BA4 e um modo deoperação especial BA5. Mostrador de autorização através de LEDs, interface deidentificação da chave para transmitir o número de identificação da chave do transponder. Botões com dígitos e pictogramas para máquinas operatrizes.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC TÜV |
Princípio do sensor | Transponder |
Codificação do transponder | 0x1111 (PILZ) |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Entradas
Número de entradas | 3 |
Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Sep.galv. desconexão galvânica | não |
Saídas de semicondutores
Sep.galv. das saídas semicond. | não |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | DIN IEC 60068-2-3 |
Temperatura ambiente |
-20
60 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Botão de permanência BA1.. BA4 | 50 ms ... 5 s |
Serviço de botão de perm. BA1 | 5 s ... 10 s |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Comprimento máx. do cabo | 1000 |
Parte inf. material da caixa | ST + 10µ Zn |
Placa front. material da caixa | ABS |
Terminal de conexão |
Term. aparafusamento plugável
Terminal tipo mola plugável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 28 a 16 AWG |
Dimensão altura | 55 |
Dimensão de profundidade | 43 |
Dimensão de profundidade | 98 |
Peso líquido | 140 |
Peso bruto | 260 |
Transponder
Alimentação de energia do TAG | passivo (sem bateria) |
Frequência operacional | 125 MHz |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548078411 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371243 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001029 |
Volume | 0 |
Acessórios obrigatórios de operação
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
Conjunto de plugues PITmode para interruptor eletrônico do modo deoperação PIT m3.2p.
Composto de 1 x 5 polos e 1 x 13 polos fêmea de conector na
versão aparafusada. Saída do cabo em ângulo de 90°.
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
Conjunto de plugues PITmode para interruptor eletrônico do modo deoperação PIT m3.2p.
Composto de 1 x 5 polos e 1 x 12 polos fêmea de conector na
versão com força de mola. Saída do cabo reta.
Acessórios de comissionamento
PIT m3 key2 mode 3
402283
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode 2
402282
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3.
PIT m3 key2 mode 1
402281
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1.
PIT m3 key2 mode service
402285
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3/4/Serviço.
PIT m3 key2 mode 4
402284
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico,
autorização para BA1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
402295
Chave transponder PITmode para chave seletora do modo
de operação eletrônico PIT m3.xp, material: Atuador de plástico com
estrutura metálica, cromado, autorização para BA1/2/3/4/Serviço.