Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Imagem similar
PIT js2 bc
Número do produto: 401101
GTIN: 4046548096088
Unidade de controle PITjog acionada manualmente, 2 botões embutidos(contato
NC/NO cada um) e 1 bujão cego, conexão via cabo espiral de 10 pinos
com extremidade aberta, comprimento do cabo: 5 m.
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
UKCA |
| Automonitoramento | não |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Botão de pressão
| Número, botão de emergência | 2 |
Saídas de relé
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Comprimento do cabo | 5 m |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Seção transversal do condutor | 0.14 mm² |
| Material da caixa | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
| Dimensão altura | 341 mm |
| Dimensão de profundidade | 75 mm |
| Dimensão de profundidade | 60 mm |
| Peso líquido | 823 g |
| Peso bruto | 923 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371244 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548096088 |
| Volume | 5.934 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |