Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"G1000044","name":"PITgb VMCE","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Imagem similar
PITgb VMCE
Número do produto: G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (unidade de botão), carcaça com parada de emergência (2 NC),1 botão de pressão
azul, 1 indicador luminoso, 1 bujão cego, conexão de 12 polos comconector M12, incl.
kit de tampas coloridas
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
UKCA UL/cUL EAC |
| Automonitoramento | não |
| Iluminação | LED |
| Cor da iluminação | branco |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 12 W |
| Mín. corrente de contato | 1 mA |
Parada de emergência
| Número, E-STOP NF | 2 |
| Tipo destrav. parada emerg. | Destravamento giratório |
| Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. do contato da par. emerg. | Au |
Botão de pressão
| Material do contato do botão | Ag |
PILZ botão
| Cap.comut. Botão conf.norma | EN 60947-5-1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
| Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Tipo de conexão | M12, 12 polos macho |
| Material da caixa | Zn |
| Dimensão altura | 293 mm |
| Dimensão de profundidade | 40 mm |
| Dimensão de profundidade | 40 mm |
| Peso líquido | 800 g |
| Peso bruto | 1200 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371290 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106817 |
| Volume | 5.920 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PIT gb blind cover
G1000010
Bujão cego PITgatebox, IP65, (peça de reposição), diâmetro parainstalação: 22,3 mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECStart,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECON,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IEC
Unlocking, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECLocking,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECRequest,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECReset,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECLocking,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m