Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"G1000003","name":"PIT gb BLLE y","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Imagem similar
PIT gb BLLE y
Número do produto: G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (unidade de botão), carcaça com parada de emergência comcontato de sinalização (2 NC),
2 botões de pressão iluminados (cada 1 NO), 1 botão de chave (1 NO),conexão de 12 polos com conector
M12, incl. kit de tampas coloridas
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITgatebox (unidade de botão), carcaça com parada de emergência comcontato de sinalização (2 NC), 2 botões de pressão iluminados (cada 1 NO), 1 botão de chave (1 NO),conexão de 12 polos com conector M12, incl. kit de tampas coloridas
Dados gerais
| Homologação |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
| Automonitoramento | não |
| Iluminação | LED |
| Cor da iluminação | branco |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 12 W |
| Mín. corrente de contato | 1 mA |
Parada de emergência
| Número, E-STOP NF | 2 |
| Número E-STOP contato de sinal | 1 |
| Tipo destrav. parada emerg. | Destravamento giratório |
| Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. do contato da par. emerg. | Au |
| Mat.cont cont.sinal Par.emerg. | Au |
Botão de pressão
| Número, botão de emergência | 2 |
| Número botões de pressão N/A | 2 |
| Cap.comut. Botão conform.norma | EN 60947-5-1 |
| Material do contato do botão | Ag |
Botão de pressão operado por chave
| Número do botão de emergência | 1 |
| Cap.com. Bot.de chave cf.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. do contato botão de chave | Ag |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
| Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Tipo de conexão | M12, 12 polos macho |
| Material da caixa | Zn |
| Dimensão altura | 293 mm |
| Dimensão de profundidade | 40 mm |
| Dimensão de profundidade | 40 mm |
| Peso líquido | 800 g |
| Peso bruto | 1200 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371228 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC001028 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088946 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
Acessórios opcionais
PIT gb blind cover
G1000010
Bujão cego PITgatebox, IP65, (peça de reposição), diâmetro parainstalação: 22,3 mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECStart,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECON,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IEC
Unlocking, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECLocking,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECRequest,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECReset,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECLocking,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
Alternativa
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox (unidade de botão), carcaça com parada de emergência comcontato de sinalização (2 NC),
2 botões de pressão iluminados (cada 1 NO), 1 bujão cego, conexão de 12polos com conector
M12, incl. kit de tampas coloridas
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox (unidade de botão), carcaça com parada de emergência (2 NC) e3
botões de pressão iluminados, conexão de 12 polos com conector M12,incl. kit de tampas coloridas
Correspondência
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e
atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 12 pinos,
cabo de 0,23m, ligação em série
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Bloqueio de segurança PSENslock, codificado, com bloqueio
eletromagnético, com chave de segurança e atuador (padrão),bloqueio
para proteção de processo, força de bloqueio de 500 N, conector macho
M12 de 8 pinos, conexão em série
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida
do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo.
Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma
alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e
atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 8 pinos,cabo de 0,23
m, ligação individual
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Bloqueio de segurança PSENslock, codificado, com bloqueio
eletromagnético, com chave de segurança e atuador (padrão), bloqueio
para proteção de processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho
M12 de 8 pinos, conexão em série
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida
do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo.
Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma
alternativa adequada ou um produto sucessor.